Termékek közzététele
Single Chamber - Reduced Port - 605GD, 605AD

Single Chamber - Reduced Port - 605GD, 605AD

Series 605GD (Globe) and 605AD (Angle) are Ductile Iron, reduced port, single chamber basic valves that incorporate a one-piece disc and diaphragm assembly. This assembly is the only moving part within the valve, allowing it to open, close, or modulate as commanded by the pilot control system. The reduced port design offers improved low-flow performance and cavitation resistance.

Specifikáció
  • Features

    • One-piece disc and diaphragm assembly opens, closes, or modulates as commanded by the pilot control system
    • Sizes 3 in. to 24 in. (75mm to 600mm)
    • Reduced port design offers improved low-flow performance and cavitation resistance
    • Lead free ductile iron body and cover with stainless steel trim
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító605GD-605AD
  • TermékcsaládPlumbing & Flow Control Solutions
  • TermékcsoportAutomatic Control Valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-12-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 leírásControl valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 névControl Valves
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING