Termékek közzététele
Stainless Steel, Flanged Wye-Pattern Strainers - 8000F

Stainless Steel, Flanged Wye-Pattern Strainers - 8000F

Series 8000F Stainless Steel Flanged Wye-Pattern Strainers feature a wye-pattern, stainless steel body with flanged (Series 8000F) connections, stainless steel screen, ductile iron or epoxy-coated ductile iron (FDA Series) retainer cap with EPDM gasket, grooved coupling, and blow-down outlet. Series 8000F is lightweight, corrosion-resistant, and has a self-cleaning feature. It is suitable for use in potable water and food applications in compliance with NSF-61 and FDA requirements. Maximum Pressure (non-shock): 200psi (13.8 bar) @ 150°F (66°C) WOG.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító8000F
  • TermékcsaládPlumbing & Flow Control Solutions
  • TermékcsoportStrainers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névLiquid strainers
  • UNSPSC kód40142501
  • Uniclass 2015 kódPr_65_57_95_96
  • Uniclass 2015 leírásWater strainers
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 névBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass szám23-27 55 29
  • OmniClass névLiquid Strainers
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING