Termékek közzététele
CHP-120 Fully Integrated Heat Pump
A. O. Smith

CHP-120 Fully Integrated Heat Pump

3.9/5 csillag3.9(8 vélemény)

CHP-120 is an integrated system designed specifically for commercial use. It utilizes industry-leading heat pump technology, providing a more efficient way to heat water with electricity. By pulling heat from the surrounding air and transferring it into the tank, the CHP-120 operates at an industry leading 4.2 coefficient of performance (COP). The integrated 119 gallon storage tank maximizes performance and energy savings, while lowering greenhouse gas emission as an integral part of any all-electric site design.

Specifikáció
  • Specifications

    COP: 4.2
    KW Input: 12,000
    Nominal Gallon Capacity: 119
    Number of Elements: 2
    Operating Ambient Temperature: 20° - 110° F.
    Gallon Capacity (nominal): 120
    HP Rated Input Power: 3.15 HP (2.35 kW)
    HP Rated Heating Capacity: 11.13kW
    Electric Heating Capacity: 12.0 kW
    Max. Water Temperature (Efficiency/Hybrid): 150° F.
    Max. Water Temperature (Electric): 180° F.
    Unit Noise Operation: 59 dB (A)
    Dimensions
    Width (Inches): 30-29/32
    Depth (Inches): 39-11/64
    Diameter (Inches): 28-1/32
    Height (Inches): 69-11/16



Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóaosmith-CAHP
  • TermékcsaládStorage Water Heaters
  • TermékcsoportCommercial Heat Pump
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-15
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
  • Uniclass 2015 kódPr_60_60_96_28
  • Uniclass 2015 leírásElectric storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 33 36.16
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass szám23-31 29 00
  • OmniClass névHot Water Heaters