Termékek közzététele
Dura-Power® DHE High-Volume Electric Water Heater, 15 kW to 918kW, Up to 2,500 gal Capacity
A. O. Smith

Dura-Power® DHE High-Volume Electric Water Heater, 15 kW to 918kW, Up to 2,500 gal Capacity

As the largest commercial electric water heaters A. O. Smith manufactures, the DHE Dura-Power® models are built to the same high-quality standards as the gas models and are ideal for all types of large commercial and industrial applications or for large potable hot water requirements. They can be customized to meet any special application with the large selection of available options.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóaosmith-dhe_dura-power
  • TermékcsaládStorage Water Heaters
  • TermékcsoportDura-Power
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-10-16
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
  • Uniclass 2015 kódPr_60_60_96_28
  • Uniclass 2015 leírásElectric storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 33 36.16
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass szám23-31 29 00
  • OmniClass névHot Water Heaters