Termékek közzététele
Tankless Water Heater Non-Condensing Indoor 380,000 BTU Natural Gas
A. O. Smith

Tankless Water Heater Non-Condensing Indoor 380,000 BTU Natural Gas

The 910 Series is a fully modulating, gas-fired, tankless water heaters. It can be installed either outdoors, indoors, or direct vented. Capable of supplying domestic hot water systems and/or combined domestic and heating applications (local codes dictate proper compliance). Multiple units can be combined in a system of water heaters to provide for larger applications such as hotels, large restaurants and apartment complexes..

The ATIO-910-N tankless water heater uses up to 380,000 BTUs of natural gas to deliver a max flow rate of 14.5 GPM. It utilizes non-condensing technology to achieve 80% thermal efficiency. This model meets Low NOx emission requirements, and comes with a 15-year limited warranty.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóaosmith_ATIO_Heavy
  • TermékcsaládCommercial Tankless Water Heater
  • TermékcsoportTankless
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-10-15
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)24.88
  • Szélesség (hüvelyk)25.25
  • Mélység (hüvelyk)12.25
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRéz
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeJapán
  • Gyártás helyeJapán
  • Nettó tömeg (font)113
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
  • Uniclass 2015 kódPr_60_60_96_33
  • Uniclass 2015 leírásGas-fired instantaneous water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 34 13
  • CSI MasterFormat 2014 névInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClass szám23-31 29 11 13
  • OmniClass névGas Instantaneous Hot Water Heaters