Termékek közzététele
Commercial Tankless Rack Systems Wall Mount
A. O. Smith

Commercial Tankless Rack Systems Wall Mount

The Wall Mount design allows you to link up to 20 heaters together with multi-link system. Up to 597,000 BTU on a single rack system. Reduce installation costs with three simple connections (cold water, hot water, and gas)  


Specifikáció
  • Wall Mount Features

    Light Weight

    • Constructed of anodized aluminum frame
    • Utilizes the industry’s lightest 199,000 BTU high efficiency condensing tankless heater

    Expandable

    • Available in 2 or 3 unit configurations
    • Up to 597,000 BTU on a single rack system
    • Able to link up to 20 heaters together with multi-link system


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóTankless-rack-systems-Wall-Mount
  • TermékcsaládCommercial Tankless Water Heater
  • TermékcsoportTankless
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-18
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRéz
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
  • ETIM-kódEC000392
  • ETIM-névInstantaneous water heater
  • Uniclass 2015 kódPr_60_60_96_33
  • Uniclass 2015 leírásGas-fired instantaneous water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 34 13
  • CSI MasterFormat 2014 névInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClass szám23-31 29 11 13
  • OmniClass névGas Instantaneous Hot Water Heaters
  • CSI UniFormat II kódD3090
  • CSI Uniformat II névOther HVAC Systems & Equipment