Termékek közzététele
Mineral Wool Insulated Panel Ondastyl® T
Mineral Wool Insulated Panel Ondastyl® T
Mineral Wool Insulated Panel Ondastyl® T
Mineral Wool Insulated Panel Ondastyl® T
    Archivált

    Mineral Wool Insulated Panel Ondastyl® T

    Ondastyl® T is an insulating sandwich panel made of mineral wool core between prepainted steel. The main use is the covering of buildings. The outer surface has trapezoidal waves. Width 1000. Thickness from 40 to 240 mm. Coatings and colors to choose from in the color chart and guide material Colorissime® ArcelorMittal Construction.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóondastyl-t
    • TermékcsaládSandwich panel/ Panneau sandwich
    • TermékcsoportOndastyl® T
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-11-27
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÁsványgyapot
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • UNSPSC névRoofing materials
    • UNSPSC kód301515
    • Uniclass 2015 kódPr_20_93_84_84
    • Uniclass 2015 leírásStructural insulated roof panels
    • CSI MasterFormat 2014 kód06 12 00
    • CSI MasterFormat 2014 névStructural Panels
    • OmniClass szám23-13 35 21 19
    • OmniClass névStructural Panels
    • CSI UniFormat II kódB1020
    • CSI Uniformat II névRoof Construction