Termékek közzététele
R 100 CE - Heavy duty epoxy floor screed
ARDEX ENDURA

R 100 CE - Heavy duty epoxy floor screed

R 24 CE is an economical, self-smoothing, epoxy resin floor underlay applied between 1 – 4 mm thickness. It combines outstanding mechanical properties with chemical resistance to provide a flat, seamless surface to receive epoxy based coatings or toppings.
Specifikáció
  • R 100 CE 27 ± 1°C Mixed Density 2.10 g/cc Pot life 45 mins Application thickness 3 - 10 mm Foot traffic 24 hours Full cure 7 days Bond strength > 3 N/mm² Compressive strength > 90 N/mm² ASTM C 109 Flexural strength > 30 N/mm² BS 6319, Pt 3 Tensile strength > 17 N/mm² BS 6319, Pt 7 Abrasion resistance 0.45g/1000 cycles ASTM C501
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóR-100-CE
  • TermékcsaládFlooring Solutions
  • TermékcsoportEPOXY COATINGS & SELF LEVELLERS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-01-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagEpoxi
  • Tervezés helyeIndia
  • Gyártás helyeIndia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Szőnyeg alatti hő- és hangszigetelő réteg
  • IFC besorolásFloor
  • UNSPSC névCarpet or rug underlays
  • UNSPSC kód30161719
  • Uniclass 2015 kódPr_35_31_06_80
  • Uniclass 2015 leírásSmoothing and levelling underlay compounds
  • CSI MasterFormat 2014 kód06 16 26
  • CSI MasterFormat 2014 névUnderlayment
  • OmniClass szám23-15 17 11 13 11 13
  • OmniClass névPortland Cement Floor Underlayments
  • CSI UniFormat II kódB1010
  • CSI Uniformat II névFloor Construction

Termék elérhetősége

Ázsia