Termékek közzététele
ARDEX P 82 - Water dispersed epoxy primer
ARDEX P 82 - Water dispersed epoxy primer
ARDEX P 82 - Water dispersed epoxy primer
ARDEX P 82 - Water dispersed epoxy primer
    ARDEX

    ARDEX P 82 - Water dispersed epoxy primer

    P 82 is a two-part water based epoxy primer and bonding agent for interior areas which is non-flammable and non-corrosive. P 82 forms a priming/bonding layer on most substrates, particularly smooth and dense surfaces. P 82 can be used as a primer and bonding agent prior to the application of the ARDEX ENDURA range of cement based products.
    Specifikáció
    • Appearance: Part A- Red coloured liquid, Part B- White coloured liquid Drying time:- Tack time: 6 hours Full cure: 24 hours VOC Content: 32 g/L
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóARDEX-P-82
    • TermékcsaládSubfloor Preparation
    • TermékcsoportPrimer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-11-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    • Gyártás helyeEgyesült Királyság
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Coatings & Coverings
    • IFC besorolásFloor
    • UNSPSC névFlooring
    • UNSPSC kód301617
    • Uniclass 2015 kódEF_30_20
    • Uniclass 2015 leírásFloors
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
    • OmniClass szám23-15 17 11
    • OmniClass névFlooring Specialties and Accessories
    • CSI UniFormat II kódB1010
    • CSI Uniformat II névFloor Construction

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika Európa Óceánia Ázsia