ARDEX S 28™ MICROTEC® Rapid-Set, Rapid-Dry, Super-Format Tile and Uncoupling Membrane Mortar is a high-performance, rapid drying and rapid hardening, microfiber-reinforced, polymer-modified tile and stone mortar for interior installations. ARDEX S 28 is highly flexible with virtually no shrinkage and has an extended open time, making it perfect for large and super-format tile and stone installations. Due to its semi-pourable consistency, ARDEX S 28 is excellent when used with ARDEX FLEXBONE® Uncoupling Membranes and other approved uncoupling membranes. ARDEX S 28 is ideal for moisture-sensitive tile and stone such as green and light marbles* because it is formulated with ARDEX proprietary self-drying technology where the mix water is completely bound into the matrix. This technology eliminates water evaporation, which virtually prevents staining and warping of moisture-sensitive tile and fully cures quickly between even the largest, most dense tiles and substrates.
Key Features
Standards
SystemOneTermék elérhetősége
| Észak-Amerika | Európa | Óceánia | Ázsia |
|---|---|---|---|
Anguilla | Ausztria | Ausztrália | Törökország |
Antigua és Barbuda | Csehország | Új-Zéland | |
Aruba | Dánia | ||
Bahama-szigetek | Egyesült Királyság | ||
Barbados | Franciaország | ||
Belize | Írország | ||
Bermuda | Lengyelország | ||
Brit Virgin-szigetek | Németország | ||
Caribbean Netherlands | Olaszország | ||
Costa Rica | Oroszország | ||
Curaçao | Spanyolország | ||
Dominikai Közösség | Svájc | ||
Dominikai Köztársaság | |||
Egyesült Államok | |||
El Salvador | |||
Grenada | |||
Grönland | |||
Guadeloupe | |||
Guatemala | |||
Haiti | |||
Honduras | |||
Jamaica | |||
Kajmán-szigetek | |||
Kanada | |||
Kuba | |||
Martinique | |||
Mexikó | |||
Montserrat | |||
Nicaragua | |||
Panamaváros | |||
Puerto Rico | |||
Saint Kitts és Nevis | |||
Saint Lucia | |||
Saint Pierre és Miquelon | |||
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | |||
Saint-Barthélemy | |||
Saint-Martin | |||
Sint Maarten | |||
Trinidad és Tobago | |||
Turks- és Caicos-szigetek | |||
Virgin-szigetek |