Termékek közzététele
ARDEX A 30 - Slump-free, Feather Edge Patching Compound
ARDEX

ARDEX A 30 - Slump-free, Feather Edge Patching Compound

ARDEX A 30 is a slump free feather edge patching compound that is designed for internal filling of cavities, holes, unevenness and patching work in wall and floor areas. When mixed with water the result is a smooth slump free mortar with a pot life of approximately 15 minutes. ARDEX A 30 dries fast through hydration to a virtually tension free compound.

Floor Coverings:

  • Linoleum, vinyl, carpet
  • Ceramic and quarry tiles
  • Timber – parquetry and floating

Substrates:

  • New and existing concrete
  • Concrete masonry or cement render
  • Impervious surfaces primed with ARDEX P 82


Specifikáció
  • Working Time: Approximately 15 minutes Thickness: 0-20mm in one application Drying & Curing: Sets in approximately 15 minutes Subsequent levelling work should be done approximately 60 minutes after application
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóArdex-a-30
  • TermékcsaládSubfloor Preparation
  • TermékcsoportPatch
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMortar
  • Tervezés helyeÚj-Zéland
  • Gyártás helyeÚj-Zéland
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Szőnyeg alatti hő- és hangszigetelő réteg
  • IFC besorolásFloor
  • UNSPSC névFlooring
  • UNSPSC kód301617
  • Uniclass 2015 kódPr_35_31_06_80
  • Uniclass 2015 leírásSmoothing and levelling underlay compounds
  • CSI MasterFormat 2014 kód03 54 00
  • CSI MasterFormat 2014 névCast Underlayment
  • OmniClass szám23-15 17 11 13 11 13
  • OmniClass névPortland Cement Floor Underlayments
  • CSI UniFormat II kódC3020
  • CSI Uniformat II névFloor Finishes

Termék elérhetősége

Óceánia Európa