Termékek közzététele
ARDEX AF 148 - All Purpose Flooring Adhesive
ARDEX

ARDEX AF 148 - All Purpose Flooring Adhesive

ARDEX AF 148 is a single component, dispersion based adhesive for laying LVT, PVC and VCT floorings in sheets, tiles, planks and carpet tiles on internal levelled subfloors.
Specifikáció
  • Features: • Fast: very fast drying time
    • Efficient: extremely fast installation of large areas
    • Clean: no risk of soiled floor covering
    • Versatile application: useable for trowel and roller application
    • Can be used as semi-wet and pressure sensitive
    • Ease of application with extra long open time
    • Universal: extra long tack for carpet tile installation

    Location: Internal application

    Airing Time: Approx. 5 – 15 minutes

    Working Time: Approx. 120 minutes

    Coverage:: Depending on the surface structure and absorbability of the subfloor. Approximately 130 – 160g/m2 with using A1 trowel, on a flat smooth surface. Coverage may vary if different trowel size is used.

    Packaging: 10kg pail

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóARDEX-AF-148
  • TermékcsaládFlooring Adhesive
  • TermékcsoportAll Purpose Adhesive
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPVC
  • Tervezés helyeSzingapúr
  • Gyártás helyeSzingapúr
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Vinyl
  • IFC besorolásFloor
  • UNSPSC névFlooring
  • UNSPSC kód301617
  • Uniclass 2015 kódEF_30_20
  • Uniclass 2015 leírásFloors
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-13 23 15
  • OmniClass névAdhesives
  • CSI UniFormat II kódC3020
  • CSI Uniformat II névFloor Finishes

Termék elérhetősége

Ázsia Európa