Termékek közzététele
ARDEX AF 2365 - Universal Flooring Adhesive
ARDEX AF 2365 - Universal Flooring Adhesive
    ARDEX

    ARDEX AF 2365 - Universal Flooring Adhesive

    ARDEX AF 2365 is a universal adhesive, ideal for installing all types of vinyl floorcoverings, textiles, linoleum and rubber up to 2.5mm thick.  It offers excellent application properties and is protected from biodegradation.

    • Suitable for installing all main floorcovering types:
      • Luxury Vinyl Tiles and Planks
      • Textiles
      • Rubber up to 2.5mm
      • Linoleum
      • Vinyl Sheet
      • Cushioned Vinyl
      • High temperature resistance, suitable
      • for use over underfloor heating systems
      • Solvent free

    Unit Size Available: 6kg, 14kg

    Coverage: Up to 67m2

    Specifikáció
    • Airing Time
      The time the adhesive must be left open before applying the floorcovering. 

      Vinyl Sheet/CV 10-20 minutes 
      LVT 10-20 minutes 
      Rubber up to 2.5 mm thickness 5-10 minutes 
      Linoleum 5-10 minutes 
      Textile 0-10 minutes 

      Working Time
      The time in which the adhesive can receive floorcovering, after initial airing time*.

      Vinyl Sheet/CV up to 40 minutes 
      LVT up to 30 minutes 
      Rubber up to 2.5 mm thickness up to 15 minutes 
      Linoleum up to 10 minutes
      Textile up to 25 minutes

      Open Time
      The combination of airing and working time.

      Vinyl Sheet/CV up to 50 minutes
      LVT up to 40 minutes
      Rubber up to 2.5 mm thickness up to 20 minutes
      Linoleum up to 15 minutes
      Textile up to 25 minutes

      Times may vary depending on the absorbency of the subfloor and ambient conditions. Above times in accordance to 20°C & 65% RH.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóArdex-af-2365
    • TermékcsaládFlooring Adhesive
    • TermékcsoportUniversal Adhesive
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-26
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    • Gyártás helyeEgyesült Királyság
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Padlóburkolat
    • IFC besorolásFloor
    • UNSPSC névFlooring
    • UNSPSC kód301617
    • Uniclass 2015 kódEF_30_20
    • Uniclass 2015 leírásFloors
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
    • OmniClass szám23-15 17 00
    • OmniClass névFloor Coverings
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Ázsia