Termékek közzététele
ARDEX AF 2575 - Heavy Duty Adhesive - One Component
ARDEX AF 2575 - Heavy Duty Adhesive - One Component
    ARDEX

    ARDEX AF 2575 - Heavy Duty Adhesive - One Component

    ARDEX AF 2575 is a heavy duty flooring adhesive ideal for a number of floor finishes, including luxury vinyl tiles, sheet vinyl, rubber sheet up to 4mm, rubber tiles up to 9mm, and artificial grass.  ARDEX AF 2575 can be used with all ARDEX Latex and Water-Based Levelling and Smoothing Compounds in both commercial and domestic locations.

    • Moisture, weather and water resistant
    • Suitable for internal and external use
    • High temperature resistance, for use in areas of direct sunlight e.g. conservatories
    • Very high bond strength, for use in high load areas
    • Very low emissions
    • Solvent free

    Unit Size Available: 7kg

    Coverage: Up to 23m2

    ARDEX ENDURA

    Specifikáció
    • Airing Time - 5-20 minutes Working Time - Up to 35 minutes Open Time - Up to 40 minutes
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóArdex-af-2575
    • TermékcsaládFlooring Adhesive
    • TermékcsoportHeavy Duty Adhesive
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-26
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    • Gyártás helyeEgyesült Királyság
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Padlóburkolat
    • IFC besorolásFloor
    • UNSPSC névFlooring
    • UNSPSC kód301617
    • Uniclass 2015 kódEF_30_20
    • Uniclass 2015 leírásFloors
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
    • OmniClass szám23-15 17 00
    • OmniClass névFloor Coverings
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia