Termékek közzététele
ARDEX AF 275 - Rubber Flooring Adhesive
ARDEX AF 275 - Rubber Flooring Adhesive
ARDEX AF 275 - Rubber Flooring Adhesive
    ARDEX

    ARDEX AF 275 - Rubber Flooring Adhesive

    ARDEX AF 275 is designed specifically for adhering rubber sheet and tile floorcoverings up to 4mm thick in interior dry locations.  It has very good early and long term adhesive strength and is protected from biodegradation.

    • Fibre reinforced to offer the following benefits:
      • Maximum bond strength
      • Minimal lateral movement during installation
      • Eliminates adhesive squeeze between tile joins
      • Improved indentation resistance
      • Ready to receive rubber floorcoverings in as little as 5 minutes
      • Suitable for installing rubber up to 4mm thick
      • High temperature resistance, suitable for use over underfloor heating systems
      • Suitable for use with chairs fitted with castor wheels
      • Solvent free

    Unit Size Available: 14kg

    Coverage: Up to 47m2

    Specifikáció
    • Airing Time - 5-10 minutes Working Time - Up to 10 minutes Open Time - Up to 15 minutes
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóArdex-af-275
    • TermékcsaládFlooring Adhesive
    • TermékcsoportRubber Adhesive
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-26
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    • Gyártás helyeEgyesült Királyság
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Padlóburkolat
    • IFC besorolásFloor
    • UNSPSC névFlooring
    • UNSPSC kód301617
    • Uniclass 2015 kódPr_35_57_71
    • Uniclass 2015 leírásResilient floor coverings
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 65 00
    • CSI MasterFormat 2014 névResilient Flooring
    • OmniClass szám23-15 17 15 15
    • OmniClass névRubber Flooring
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia