ARDEX ARDIFIX™ is a two-part polyurethane repair compound for cracks, control joints, spalls and pop-outs on interior or exterior applications. It is ideally suited to seal off cracks and saw-cuts prior to the installation of ARDEX MC™ Moisture Control Systems, Underlayments and Toppings. ARDEX ArdiFix is ultra fast setting allowing the installation to proceed within minutes of application. ARDEX ArdiFix is 100% solids for no shrinkage and cures to a rigid hardness. It also has a wide service temperature range of 0°F to 110°F (-17 to 43°C), making it suitable for applications from freezers to warehouses.
Available in 22 oz. dual cartridge system
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika |
|---|
Anguilla |
Antigua és Barbuda |
Aruba |
Bahama-szigetek |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Brit Virgin-szigetek |
Caribbean Netherlands |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominikai Közösség |
Dominikai Köztársaság |
Egyesült Államok |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Kajmán-szigetek |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexikó |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamaváros |
Puerto Rico |
Saint Kitts és Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre és Miquelon |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek |
Saint-Barthélemy |
Saint-Martin |
Sint Maarten |
Trinidad és Tobago |
Turks- és Caicos-szigetek |
Virgin-szigetek |