Termékek közzététele
ARDEX CL 312 - Universal Floor Leveller
ARDEX CL 312 - Universal Floor Leveller
    ARDEX

    ARDEX CL 312 - Universal Floor Leveller

    ARDEX CL 312 is a one-part, fast setting, self-smoothing compound with built-in synthetic latex polymer. Suitable for preparing interior floors prior to laying sheet and tile soft floor coverings, natural stone and ceramic tiles. It can be used on a wide range of absorbent and non-absorbent floor surfaces including concrete, cement and sand screeds, terrazzo, asphalt, quarry tiles and old but sound adhesive residues. It can be laid at depths from a feather edge up to 5 mm and from 5 mm-20 mm with the addition of 3 mm granite chippings.
    Specifikáció
    • Form: grey powder Working time at 30°C: approx. 25 minutes Flow life at 30°C: approx. 10 minutes Initial setting time: approx. 60 minutes Final setting time: approx. 90 minutes Walkability: approx. 3 hours Compressive Strength 24 hours: ≥ 8 N/mm2 7 days: ≥ 22 N/mm2 28 days: ≥ 28 N/mm2 Flexural Strength 1 day: ≥ 1 N/mm2 7 days: ≥ 4 N/mm2 28 days: ≥ 5.1 N/mm2
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóARDEX-CL-312
    • TermékcsaládSubfloor Preparation
    • TermékcsoportSelf-Leveling Underlayment
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-11-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolymer-modified cementitious
    • Tervezés helyeSzingapúr
    • Gyártás helyeSzingapúr
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Szőnyeg alatti hő- és hangszigetelő réteg
    • IFC besorolásFloor
    • CSI MasterFormat 2014 kód06 16 26
    • CSI MasterFormat 2014 névUnderlayment
    • OmniClass szám23-15 17 11 13 11 13
    • OmniClass névPortland Cement Floor Underlayments
    • CSI UniFormat II kódB1010
    • CSI Uniformat II névFloor Construction

    Termék elérhetősége

    Ázsia