Termékek közzététele
ARDEX E 25 - Synthetic Resin Dispersion
ARDEX

ARDEX E 25 - Synthetic Resin Dispersion

ARDEX E 25 is a liquid admixture designed to enhance tensile strength, improve surface toughness and increase flexibility of selected ARDEX compounds. Used particularly with ARDEX K 15 in applications including leveling over tiles or ARDEX WPM 300 moisture barrier. Also used in high traffic areas to resist indentations from heavy loads.
Specifikáció
  • Application: For use with ARDEX K 15, K 005 and A 45 Packaging: 5kg or 20 kg
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóARDEX-E-25
  • TermékcsaládSubfloor Preparation
  • TermékcsoportAdditive Dispersion
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPoliészter gyanta
  • Tervezés helyeSzingapúr
  • Gyártás helyeSzingapúr
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Coatings & Coverings
  • IFC besorolásFloor
  • UNSPSC névFlooring
  • UNSPSC kód301617
  • Uniclass 2015 kódEF_30_20
  • Uniclass 2015 leírásFloors
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 01 60
  • CSI MasterFormat 2014 névMaintenance of Flooring
  • OmniClass szám23-15 17 11
  • OmniClass névFlooring Specialties and Accessories
  • CSI UniFormat II kódC3020
  • CSI Uniformat II névFloor Finishes

Termék elérhetősége

Észak-Amerika Európa Ázsia Óceánia