Termékek közzététele
ARDEX FG 8 - Tile / marble high elasticity antimicrobial color tile jointing agent
ARDEX

ARDEX FG 8 - Tile / marble high elasticity antimicrobial color tile jointing agent

ARDEX FG 8 is a high elasticity tile / marble high elasticity antibacterial color tile jointing agent. It is excellent in elasticity, excellent in water resistance and antibacterial power, and is suitable for kitchens and bathrooms. It can be used for tiles or marbles with fine powder and weak surface strength.
Specifikáció
  • Joint width: 1mm ~ 8mm Coverage: • Inside / Outside • Vibrant railways, subways and high-rise buildings • Kitchen and other food handling places • Tile / marble construction places such as hotels, department stores • Freshwater places such as swimming pools and baths • Places requiring chemical resistance • Ceramic, mosaic tiles, marble, etc. Construction Area: Floor, Wall Color: 15 colors Packing: 20kg
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóARDEX-FG-8
  • TermékcsaládTile & Stone Installation System
  • TermékcsoportTile and Marble Grout
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeDél-Korea
  • Gyártás helyeDél-Korea
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
  • IFC besorolásFloor
  • UNSPSC névFlooring
  • UNSPSC kód301617
  • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96
  • Uniclass 2015 leírásWall and floor tile units
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 13
  • OmniClass névTile Flooring
  • CSI UniFormat II kódC3020
  • CSI Uniformat II névFloor Finishes

Termék elérhetősége

Óceánia Európa Ázsia