Termékek közzététele
ARDEX K 75 - Completely mixed coarse straightening mass
ARDEX

ARDEX K 75 - Completely mixed coarse straightening mass

ARDEX K 75 is a low-voltage, light-floating coarse mortar for straightening and leveling subfloors before applying floor coverings. Suitable for raw concrete, concrete elements, cement and anhydrite coatings as well as old putty joints and for building drops against drains and the like.
Specifikáció
  • Material consumption: Approx. 1.7 kg of powder per. m² / mm. Processing time: Approx. 30 min. at 20ºC. Pedestrian: After approx. 2 hours at 20 ° C. Coating ready: After approx. 24 hours at 20ºC. Compressive strength (DIN 1164): After 28 days approx. 27 N / mm². Bending tensile strength: After 28 days approx. 7 N / mm².
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóARDEX-K-75
  • TermékcsaládSubfloor Preparation
  • TermékcsoportSelf-Leveling Underlayment Screed
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Szőnyeg alatti hő- és hangszigetelő réteg
  • IFC besorolásFloor
  • UNSPSC névCarpet or rug underlays
  • UNSPSC kód30161719
  • Uniclass 2015 kódPr_35_31_06_80
  • Uniclass 2015 leírásSmoothing and levelling underlay compounds
  • CSI MasterFormat 2014 kód06 16 26
  • CSI MasterFormat 2014 névUnderlayment
  • OmniClass szám23-15 17 11 13 11 13
  • OmniClass névPortland Cement Floor Underlayments
  • CSI UniFormat II kódB1010
  • CSI Uniformat II névFloor Construction