Termékek közzététele
ARDEX LQ92 - Undertile Levelling Compound
ARDEX LQ92 - Undertile Levelling Compound
ARDEX LQ92 - Undertile Levelling Compound
    ARDEX

    ARDEX LQ92 - Undertile Levelling Compound

    ARDEX LQ 92 is a cement based underlay for levelling uneven concrete floors prior to tiling. When mixed with water, ARDEX LQ 92 provides a smooth, pourable, free flowing and self smoothing material that can be applied to a thickness of 25mm down to a feather edge. Greater thicknesses can be achieved with an multiple layers or by the addition of aggregate.

    Substrates:

    • Concrete
    Specifikáció
    • Bulk Density - Approx 1.6kg/L Coverage (20kg) - 3.8m² at 3mm bed thickness Application temperature - 10°C to 35°C Working Time (+23°C) - Approx 10 mins Tile Over After (+23°C) - Approx 4 hours Compressive Strength (MPa) - Approx 24 after 28 days Flexural Strength (MPa) - 28 days Approx 11 Storage - Approx 12 months when stored in the original sealed packaging in a dry place at 23°C. Mixed Specific Gravity - 2.1kg/L
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóArdex-lq-92
    • TermékcsaládSubfloor Preparation
    • TermékcsoportSelf-Leveling Underlayment
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-26
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagCementkötésű
    • Tervezés helyeÚj-Zéland
    • Gyártás helyeÚj-Zéland
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Szőnyeg alatti hő- és hangszigetelő réteg
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_06_80
    • Uniclass 2015 leírásSmoothing and levelling underlay compounds
    • CSI MasterFormat 2014 kód06 16 26
    • CSI MasterFormat 2014 névUnderlayment
    • OmniClass szám23-15 17 11 13 11 13
    • OmniClass névPortland Cement Floor Underlayments
    • CSI UniFormat II kódB1010
    • CSI Uniformat II névFloor Construction

    Termék elérhetősége

    Óceánia