The ARDEX MC™ RAPID MOISTURE CONTROL SYSTEM is a one-coat, 100% solids epoxy moisture management system formulated to suppress excessive moisture vapor emissions in new or existing concrete prior to installing an ARDEX underlayment with flooring. It is especially suited to treat areas of new concrete in critical installations, such as health care and institutional applications where the construction schedule does not allow adequate drying of the concrete. ARDEX MC RAPID is also recommended over existing concrete where the level of moisture emissions from the slab exceeds the maximum allowed by the manufacturer of the finished floor covering.
Available in 1.65 gal. (6.25 L) unit
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika | Óceánia |
|---|---|
Anguilla | Új-Zéland |
Antigua és Barbuda | |
Aruba | |
Bahama-szigetek | |
Barbados | |
Belize | |
Bermuda | |
Brit Virgin-szigetek | |
Caribbean Netherlands | |
Costa Rica | |
Curaçao | |
Dominikai Közösség | |
Dominikai Köztársaság | |
Egyesült Államok | |
El Salvador | |
Grenada | |
Grönland | |
Guadeloupe | |
Guatemala | |
Haiti | |
Honduras | |
Jamaica | |
Kajmán-szigetek | |
Kanada | |
Kuba | |
Martinique | |
Mexikó | |
Montserrat | |
Nicaragua | |
Panamaváros | |
Puerto Rico | |
Saint Kitts és Nevis | |
Saint Lucia | |
Saint Pierre és Miquelon | |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | |
Saint-Barthélemy | |
Saint-Martin | |
Sint Maarten | |
Trinidad és Tobago | |
Turks- és Caicos-szigetek | |
Virgin-szigetek |