Termékek közzététele
ARDEX PU 30 - Single component polyurethane primer
ARDEX

ARDEX PU 30 - Single component polyurethane primer

ARDEX PU 30 Rapid is a one-component polyurethane primer and green slab sealer for use on internal and external porous and non-porous substrates. Being semi-penetrating allows you to consolidate and strengthen surfaces to a depth of 2mm, and increase the bond and performance of both polyurethane and MS based timber & vinyl adhesives.

Substrates:

  • Concrete
  • Green concrete
  • Floor levelling compounds and smoothing cements
  • Fibre cement sheet
  • Fibre cement sheet underlay
  • Sheet timber
  • Plaster
  • Ceramic tiles
  • Terrazzo floors


ARDEX ENDURA

Specifikáció
  • Application: Internal and external Surfaces: Floors Coverage: Primer: 1 coat. 11kg should cover approximately 110m2 Vapour Barrier: 2 coats. 11kg should cover approximately 44m2 Drying Times: Approximately 45 minutes Pack Size: 11kg plastic containers
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóArdex-pu-30
  • TermékcsaládSubfloor Preparation
  • TermékcsoportOne Component Primer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPoliuretán
  • Tervezés helyeAusztrália
  • Gyártás helyeAusztrália
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Coatings & Coverings
  • IFC besorolásFloor
  • UNSPSC névFlooring
  • UNSPSC kód301617
  • Uniclass 2015 kódEF_30_20
  • Uniclass 2015 leírásFloors
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 11
  • OmniClass névFlooring Specialties and Accessories
  • CSI UniFormat II kódC3020
  • CSI Uniformat II névFloor Finishes

Termék elérhetősége

Európa Óceánia