Termékek közzététele
ARDEX S 7™ PLUS Flexible Sealing Slurry
ARDEX S 7™ PLUS Flexible Sealing Slurry
ARDEX S 7™ PLUS Flexible Sealing Slurry
    ARDEX

    ARDEX S 7™ PLUS Flexible Sealing Slurry

    ARDEX S 7 PLUS creates a waterproof coating that ensures swimming pools are watertight and free from leaks.

    • Use to waterproof swimming pools prior to fixing ceramic tiles
    • Resists water pressures up to 5 Bar
    • Tiles can be fixed to the second coat after just 4 hours
    • Easy to use, just add water and apply by trowel for a smooth finish
    • Fibre reinforced for increased strength and flexibility
    • Excellent slump resistance
    • Suitable for wall and floor applications
    • Suitable for internal and external areas, including swimming pools

    Colours Available: Grey

    Unit Size Available: 15kg

    Specifikáció
    • Suitable for External Use or Wet AreasYes, including swimming pools

      Pot Life60 minutes

      Fix Tiles After8 hours

      CoverageApproximately 6.25m2 with 2 coats applied per 15kg bag

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóardex-s-7-plus
    • TermékcsaládTile & Stone Installation System
    • TermékcsoportWaterproofing
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-06-21
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
    • IFC besorolásFloor
    • UNSPSC névConcrete tiles or flagstones
    • UNSPSC kód30131703
    • Uniclass 2015 kódPr_20_29_88
    • Uniclass 2015 leírásTile and fabric fasteners
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 66 13
    • CSI MasterFormat 2014 névPortland Cement Terrazzo Flooring
    • OmniClass szám23-15 17 13 13
    • OmniClass névTile Flooring
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia