Termékek közzététele
ARDEX X 13 High Strength Tile Adhesive
ARDEX

ARDEX X 13 High Strength Tile Adhesive

ARDEX X 13 is a cement-based, polymer modified tile adhesive suitable for fixing a variety of ceramic tiles. With high adhesion strength and C2 TE classification.
Specifikáció
  • Substrates: Cement/sand render, screed and concrete. Location: In interior and exterior situations. Suitable for walls and floors. Coverage: Approximately 2kg per m2 on walls, using a 6 x 6 x 6mm notched trowel and 4kg per m2 on floors using a 10 x 10 x 10mm notched trowel. The coverage will vary depending on substrate condition, tile type and application technique. Packaging: net weight 25kg
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóARDEX-X-13
  • TermékcsaládTile & Stone Installation System
  • TermékcsoportHigh Strength Tile Adhesive
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeSzingapúr
  • Gyártás helyeSzingapúr
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
  • IFC besorolásFloor
  • UNSPSC névStone or tile flooring
  • UNSPSC kód30161706
  • Uniclass 2015 kódSs_30_42_72
  • Uniclass 2015 leírásResilient and textile floor covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 65 19
  • CSI MasterFormat 2014 névResilient Tile Flooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 13
  • OmniClass névTile Flooring
  • CSI UniFormat II kódC3020
  • CSI Uniformat II névFloor Finishes

Termék elérhetősége

Ázsia