Termékek közzététele
Electric Water Heater - ANDRIS LUX ECO UK - undersink
Electric Water Heater - ANDRIS LUX ECO UK - undersink
Electric Water Heater - ANDRIS LUX ECO UK - undersink
    Ariston

    Electric Water Heater - ANDRIS LUX ECO UK - undersink

    4.6/5 csillag4.6(9 vélemény)

    Our electric water heater Andris Lux Eco - undersink units are perfect for applications with a higher need for safety, such as hospitals, schools and care homes but also perfect for domestic and light commercial environments. Boasting an 'A' ErP energy rating, it benefits from a titanium enamelled tank, an anti-legionella system and fast reheat times. The built-in "Eco Evo" function remembers your daily usage and saves up to 15% on your energy bill. Unventend installation kits are available separately.

    Specifikáció
      • 'A' class ErP rating across all models
      • Front facing electronic temperature control
      • 'Eco Evo' function – save up to 15% on your energy bills
      • Anti-legionella function for total peace of mind
      • Modern, cutting edge and premium design
      • 4 year warranty
      • Element rating 2.5 kW
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóandris-lux-eco-uk-undersink
    • TermékcsaládWater Heaters
    • TermékcsoportElectric Storage Water Heater
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-01-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
    • IFC besorolásElektromos fűtőtest
    • ETIM-kódEG000042
    • ETIM-névHot water appliances
    • UNSPSC névDomestic water heaters
    • UNSPSC kód40101825
    • Uniclass 2015 kódPr_60_60_96_28
    • Uniclass 2015 leírásElectric storage water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 névElectric Domestic Water Heaters
    • OmniClass szám23-31 29 00
    • OmniClass névHot Water Heaters
    • CSI UniFormat II kódD3090
    • CSI Uniformat II névOther HVAC Systems & Equipment

    Termék elérhetősége

    Európa
    Egyesült Királyság
    Írország