Termékek közzététele
Electric Water Heater - VELIS WIFI UK
Electric Water Heater - VELIS WIFI UK
    Ariston

    Electric Water Heater - VELIS WIFI UK

    4.1/5 csillag4.1(11 vélemény)

    The electric storage water heater Velis Evo Wi-Fi  boasts our innovative twin tank technology, providing more hot water availability while offering an ultra slim (27cm depth) design for space-saving installations. 

    Velis Evo Wi-Fi is shower ready in under 30 minutes and compatible with the Aqua Ariston NET app, giving you even more control over your water heater and achieve savings of up to 25%.

    Specifikáció
      • 'B' class ErP rating across all models
      • Awarded "Best Hot Water Innovation" in the Green Home Awards 2021
      • Twin tank technology providing 16% more hot water
      • Ultra slim – only 27cm deep
      • Optional Wi-Fi compatibility for smartphone control
      • Anti-legionella and ABS safety system
      • Shower ready notifications in-app
      • Fast re-heat times, shower ready in less than 30 minutes
      • Must be installed with supplied unvented kit
      • 5 year warranty
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóvelis-wifi-uk
    • TermékcsaládWater Heaters
    • TermékcsoportElectric Storage Water Heater
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-21
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
    • IFC besorolásElektromos fűtőtest
    • ETIM-kódEG000042
    • ETIM-névHot water appliances
    • UNSPSC névDomestic water heaters
    • UNSPSC kód40101825
    • Uniclass 2015 kódPr_60_60_96_28
    • Uniclass 2015 leírásElectric storage water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 névElectric Domestic Water Heaters
    • OmniClass szám23-31 29 00
    • OmniClass névHot Water Heaters
    • CSI UniFormat II kódD3090
    • CSI Uniformat II névOther HVAC Systems & Equipment

    Termék elérhetősége

    Európa
    Egyesült Királyság
    Írország