Termékek közzététele
EDIT R BSN MXR BIN KIT2 HOR/A5948NU
Armitage Shanks

EDIT R BSN MXR BIN KIT2 HOR/A5948NU

Edit R Wall mounted single lever basin mixer
Specifikáció
  • Wall mounted single lever basin mixer
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóA1351
  • TermékcsaládEdit R
  • TermékcsoportBasin Mixer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)85
  • Szélesség (mm)215
  • Mélység (mm)345
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Nettó tömeg (kg)1.3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_95
  • Uniclass 2015 leírásWall-hung hand rinse basins
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks