Termékek közzététele
SENSORFLOW NEW BSN EL R-MTD NO MIX MNS
SENSORFLOW NEW BSN EL R-MTD NO MIX MNS
    Armitage Shanks

    SENSORFLOW NEW BSN EL R-MTD NO MIX MNS

    Sensorflow Basin mixer electronic rim mounted no temperature mix with mains power
    Specifikáció
    • Sensorflow Electronics Rim mounted Basin Mixer with Cylindrical Body, Optimized waterways, Integrated Solenoid valve, Safety Stop, no temperature and with main power
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóA7548
    • TermékcsaládSensorflow
    • TermékcsoportTaps & Mixers
    • Megjelenés dátuma2021-01-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)75
    • Szélesség (mm)157
    • Mélység (mm)335
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Nettó tömeg (kg)1.65
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011328
    • ETIM-névWashbasin mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets