Termékek közzététele
MARKWIK 21+ COMFORT SQ PM DTCH SP
MARKWIK 21+ COMFORT SQ PM DTCH SP
    Armitage Shanks

    MARKWIK 21+ COMFORT SQ PM DTCH SP

    MARKWIK 21+ COMFORT SQ | chrome finish, panel mounted with detachable spout, cool body, thermal disinfection, sequential operation with pressure balance technology, Bioguard
    Specifikáció
    • MARKWIK 21+ COMFORT SQ | chrome finish, panel mounted with detachable spout, cool body, thermal disinfection, sequential operation with pressure balance technology, Bioguard
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóA7909
    • TermékcsaládMARKWIK 21
    • TermékcsoportBath taps
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-03-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)190
    • Szélesség (mm)260
    • Mélység (mm)206
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásSzelep
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06
    • Uniclass 2015 leírásBathing fittings
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets