Termékek közzététele
MARKWIK 21+ TH SHOWER TOWER 1500MM
MARKWIK 21+ TH SHOWER TOWER 1500MM
    Armitage Shanks

    MARKWIK 21+ TH SHOWER TOWER 1500MM

    MARKWIK 21+ SAFE SQ | Exposed shower panel 400x1500 mm in white solid surface shell, sequential thermostatic shower valve in chromed brass, access panel for easy maintenance
    Specifikáció
    • MARKWIK 21+ SAFE SQ | Exposed shower panel 400x1500 mm in white solid surface shell, sequential thermostatic shower valve in chromed brass, access panel for easy maintenance, WRAS and TMV3 approved
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóA7935
    • TermékcsaládMARKWIK 21
    • TermékcsoportThermostatic mixing valves
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-03-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1500
    • Szélesség (mm)400
    • Mélység (mm)151
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSzilárd felület
    • Másodlagos anyagSárgaréz
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásSzelep
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_80
    • Uniclass 2015 leírásShower thermostatic valves
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets