Termékek közzététele
Cherwell 21 Round 48cm Under-countertop Washbasin, Overflow
Armitage Shanks

Cherwell 21 Round 48cm Under-countertop Washbasin, Overflow

Cherwell 21 round 48 cm under-countertop washbasin with overflow
Specifikáció
  • Round 48 cm under-countertop washbasin with overflow
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóS2688
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportUndermounted wash basins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)176
  • Szélesség (mm)480
  • Mélység (mm)480
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Nettó tömeg (kg)7.15
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_92
  • Uniclass 2015 leírásUndermounted wash basins
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks