Termékek közzététele
Alterna Quadrant ½" Lever Bib Taps
Alterna Quadrant ½" Lever Bib Taps
    Armitage Shanks

    Alterna Quadrant ½" Lever Bib Taps

    Alterna quadrant ½" lever bib taps & wall mounts concealed plumbing 100 mm ext
    Specifikáció
    • Inclined bib tap
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóS7190
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportWater supply fittings for wash basins and troughs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-01-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)90
    • Szélesség (mm)40
    • Mélység (mm)145
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)0.74
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
    • IFC besorolásSzelep
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets