Termékek közzététele
Digital-Flo® Steam/Water Shell and Tube Heat Exchanger with the Brain® and Sage™ Model DF812080BS

Digital-Flo® Steam/Water Shell and Tube Heat Exchanger with the Brain® and Sage™ Model DF812080BS

DF812080BS is a complete pre-piped single wall instantaneous steam/water shell and tube heater. The assembly includes a properly sized shell and tube heat exchanger with a Digital Recirculating Valve (DRV80) and BrainScan® hot water monitoring control module.

Digital technology provides enhanced water temperature control accuracy and enhanced user safety in a single control component. BrainScan® technology to remotely view and adjust set point, data log and monitor inlet hot, inlet cold/return and mixed water outlet with multiple BAS interface options.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóarmstrong-0034
  • TermékcsaládHVAC
  • TermékcsoportInstantaneous Water Heaters
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-09-08
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok