Termékek közzététele
arwa-quadriga, Basin faucet, Projection 115 mm, fixed spout, w/o pop-up waste, stainless steel
arwa

arwa-quadriga, Basin faucet, Projection 115 mm, fixed spout, w/o pop-up waste, stainless steel

Basin mixer, projection 115 mm, fixed spout, without pop-up waste, stainless steel
Specifikáció
  • Projection 115 mm, fixed spout, w/o pop-up waste, stainless steel
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító9-01102-441-000
  • Termékcsaládarwa-quadriga
  • TermékcsoportFaucets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeSvájc
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Európa
Svájc