Termékek közzététele
arwa-pure, Bath faucet, Projection 175, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
arwa

arwa-pure, Bath faucet, Projection 175, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories

Bath mixer, projection 175 mm, mounting distance 153 mm, with fittings, with accessories
Specifikáció
  • Projection 175, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító9-01760-100-000
  • Termékcsaládarwa-pure
  • TermékcsoportFaucets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyeSvájc
  • Nettó tömeg (kg)3.322
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 leírásBath taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures