Termékek közzététele
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
FontanaShowers

Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet

Combining architectural forms with sensual design lines, Fontana Rio classic oil rubbed bronze bathroom sink faucet and accessories bring a touch of modern elegance to your bathroom. This sink faucet exemplifies the FontanaShowers collection understated style. Easy-to-install, leak-free and the spout feature laminar flow, which helps conserve water while preventing splashing. Individuals and families can trust that this faucet will remain rust, corrosion, and tarnish resistant throughout years of use due to its solid brass construction.
Specifikáció
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS9655
    Number of Handles: 2 Lever
    Hot and Cold Water: Yes
    Finish
    : Oil Rubbed Bronze
    Core Material: Ceramic
    Faucet Material: Solid Brass.

    Keywords: Basin Mixer, faucets, Sink Faucets, bathroom faucets, commercial faucets, single hole faucet, centerset faucets, BIM object faucets, Revit Family Faucet.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósink-faucet_fs9655
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportFaucets
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2023-05-05
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 leírásSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures