Termékek közzététele
arwa-pure, Concealed bath faucet, Set for Simibox, w. integrated vacuum breaker
arwa

arwa-pure, Concealed bath faucet, Set for Simibox, w. integrated vacuum breaker

Set for Simibox concealed bath mixer, with integrated vacuum breaker
Specifikáció
  • Set for Simibox, w. integrated vacuum breaker
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító9-01789-100-000
  • Termékcsaládarwa-pure
  • TermékcsoportFaucets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyeSvájc
  • Nettó tömeg (kg)0.96
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 leírásBath taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Európa
Svájc