Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
arwa/products/1203a39c-905a-4b51-be2b-0abac4ba83da
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Csapok, rózsák, rézáru
arwa-therm, Concealed bath faucet, twin, thermostatic set for Simibox with 2 outlets
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
arwa
Követés
arwa-therm, Concealed bath faucet, twin, thermostatic set for Simibox with 2 outlets
twin, set for concealed 2-handle thermostatic bath mixer, for Simibox Standard & Simibox Light
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
twin, thermostatic set for Simibox with 2 outlets
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
9-05475-100-000
Termékcsalád
arwa-therm
Termékcsoport
Faucets
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2019-08-06
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.similor.ch/en/prod/9-05485-100-000/
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Sárgaréz
Másodlagos anyag
Króm
Tervezés helye
Svájc
Nettó tömeg (kg)
2.31
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Csapok, rózsák, rézáru
IFC besorolás
Higiéniai terminál
UNSPSC név
Sanitary ware
UNSPSC kód
301815
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 leírás
Bath taps
CSI MasterFormat 2014 kód
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 név
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass szám
23-31 11 00
OmniClass név
Faucets
CSI UniFormat II kód
D2010
CSI Uniformat II név
Plumbing Fixtures
Termék elérhetősége
Európa
Svájc
Hasonló termékek
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Letöltés
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Letöltés
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Letöltés
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Letöltés
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Letöltés
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Letöltés