A stylish ceiling hood in soft white glass for integration in the ceiling. It is fitted with a quiet and durable brushless motor, dishwasher proof stainless steel filters and a generous air extraction capacity on 716 m³/h. It has a hidden filter area which contributes to a nice overall impression. The light is dimmable to create perfect working light or cosy dimmed light. Clean air function for improved indoor air quality.
Termék elérhetősége
| Óceánia | Európa | Észak-Amerika | Ázsia |
|---|---|---|---|
Ausztrália | Belgium | Egyesült Államok | Kína |
Csehország | Kanada | ||
Dánia | |||
Finnország | |||
Hollandia | |||
Norvégia | |||
Oroszország | |||
Portugália | |||
Spanyolország | |||
Svédország | |||
Szlovénia |