Termékek közzététele
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EX-SW
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EX-SW
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EX-SW
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EX-SW
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EX-SW

    Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EX-SW

    The ASSA ABLOY SL500 EX-SW is designed for use in quick serve operations. The door remains closed and electronically locked when not in use. An automatic window feature is acheived through your choice of activation. When the lock is unlatched, the express swing doors can swing to 180 degrees and latch to allow for convenient pass through of goods.

    Specifikáció

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóassa-abloy-SL500-EX-SW-copy
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2022-11-29
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)92
    • Szélesség (hüvelyk)192
    • Mélység (hüvelyk)4.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)300
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névAutomatic doors
    • UNSPSC kód30171510
    • Uniclass 2015 kódAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 leírásDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 névSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClass szám23-17 11 13 19
    • OmniClass névSliding Metal Doors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors