Termékek közzététele
District heating tank FSN

District heating tank FSN

The FSN district heating storage unit combines maximum user comfort with maximum energy savings. The unit, which is equipped with a return temperature limiter and temperature selector, is available in two versions: type FSN (without electric heating) and type FSN-E (with built-in electric heating).

Specifikáció
  • Inner boiler enamelled according to DIN 4753, operating pressure 6 bar, incl. protective anode

    High-performance smooth-tube heat exchanger (insensitive to limescale), operating pressure 10 bar

    Energy-saving PU insulation (directly foamed)

    Powder-coated sheet steel outer casing (white)

    Connection set included

    Design bottom part serves as visual cover for the connections

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódistrict-heating-tank-fsn
  • Termékcsaláddistrict heating tanks
  • Termékcsoportdistrict heating tanks
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-01-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeAusztria
  • Gyártás helyeAusztria
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
  • IFC besorolásKazán
  • Uniclass 2015 kódPr_60_60_08
  • Uniclass 2015 leírásBoilers
  • OmniClass szám23-31 29 00
  • OmniClass névHot Water Heaters

Termék elérhetősége

Európa
Ausztria