Termékek közzététele
Electric water heater KRO

Electric water heater KRO

The pressureless small storage tanks are available for above- and below-the-sink installation. The temperature control allows infinitely variable temperature selection of the domestic hot water up to 75° C. The foam insulation makes these units environmentally friendly and energy-saving.

Specifikáció
  • Self-resetting safety temperature limiter (on the 5 litre units)

    Energy-saving PU insulation (directly foamed)

    Pressureless polypropylene inner boiler

    White plastic housing

    Stepless temperature control up to 75°C

    Capillary tube regulator

    Operation control light

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóelectric-water-heater-kro
  • Termékcsaládelectric water heaters
  • Termékcsoportelectric water heaters
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-01-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeAusztria
  • Gyártás helyeAusztria
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
  • IFC besorolásKazán
  • Uniclass 2015 kódPr_60_60_08
  • Uniclass 2015 leírásBoilers
  • OmniClass szám23-31 29 11 11
  • OmniClass névElectric Instantaneous Hot Water Heaters

Termék elérhetősége

Európa
Ausztria