Termékek közzététele
Water Heater EKL

Water Heater EKL

4.5/5 csillag4.5(8 vélemény)

The pressurised storage units have been developed especially for small rooms or niches. They take up very little space and can be mounted directly under ceilings, stairs or in the attic using wall brackets.

Specifikáció
  • Inner boiler enamelled according to DIN 4753, operating pressure 6 bar, incl. protective anode

    Energy-saving 50 mm PU insulation (directly foamed)

    Reversible electric heating (heating time selectable)

    Stepless temperature control up to 85°C

    Energy-saving position at 65°C

    Frost protection setting

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítówater-heater-ekl
  • Termékcsaládhorizontal storage
  • Termékcsoporthorizontal storage
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-05-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeAusztria
  • Gyártás helyeAusztria
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
  • IFC besorolásKazán
  • Uniclass 2015 kódPr_60_60_08
  • Uniclass 2015 leírásBoilers
  • OmniClass szám23-31 29 11 11
  • OmniClass névElectric Instantaneous Hot Water Heaters

Termék elérhetősége

Európa
Ausztria