Termékek közzététele
Water Heater EWH DIGITAL

Water Heater EWH DIGITAL

The EWH DIGITAL electric hot water tank including patented Steatit dry heating and electronic control adapts to consumption habits

Specifikáció
  • Low susceptibility to calcareous water

    Thermostat with five selectable operating temperatures with all-pole safety temperature limiter

    Control via front display with touch-sensitive buttons

    With the Cozytouch app, you can now control your hot water comfort anytime, anywhere (download app for free from AppStore or Google Play)

    Easy installation and maintenance of the heater without emptying the tank

    Tried and tested suspension for 1:1 replacement during refurbishment

    Max. permissible operating pressure 6 bar

    Enamelled sheet steel boiler with magnesium anode

    Built-in steatite dry heating element (inserted in an immersion tube)

    High-quality thermal insulation through direct PU foaming in the outer jacket (white)

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítówater-heater-ewh-digital
  • Termékcsaládelectric water heaters
  • Termékcsoportelectric water heaters
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-01-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeAusztria
  • Gyártás helyeAusztria
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
  • IFC besorolásKazán
  • Uniclass 2015 kódPr_60_60_08
  • Uniclass 2015 leírásBoilers
  • OmniClass szám23-31 29 11 11
  • OmniClass névElectric Instantaneous Hot Water Heaters

Termék elérhetősége

Európa
Ausztria