Termékek közzététele
BL229 Security Parking Barrier
BL229 Security Parking Barrier
BL229 Security Parking Barrier
BL229 Security Parking Barrier
BL229 Security Parking Barrier
BL229 Security Parking Barrier
BL229 Security Parking Barrier
BL229 Security Parking Barrier

    BL229 Security Parking Barrier

    4.4/5 csillag4.4(31 vélemény)

    The BL 229 rising barrier is a universal parking barrier: its high performance and great reliability enable it to be used in a wide range of applications. Numerous accessories offered, allow to meet various installation constraints and various requirements in terms of security.

    Automatic Systems portfolio also complements security speedgates which are also available to download on BIM.

    Specifikáció
    • Electrical Power supply Single phase 230VAC, 50/60Hz + Ground (1).

      Nominal power consumption 335 W (at maximum speed and without options)

      Motor Three-phase asynchronous 250W motor

      Gearbox Life-lubricated worm-screw speed reduction unit.

      Type of arm Aluminium tube boom arm, with round section diameter 84 mm.

      Minimum operation time Adjustable between 1,2 and 4 sec. according to

      3 profiles:

      1. Standard (2)

      2. Intermediate (3)

      3. Maximum (4)

      Operational temperature Between -20 and +50°C (without optional heating)

      Free passage (L) From 2 to 6m (5)

      MCBF 10,000,000, mean cycles between failures, with normal maintenance.

      Net weight 83 kg (excluding arm)

      IP 44

      Noise emitted during operation <70db(A) (6)

      Conforms to European standards

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBL229
    • TermékcsaládAccess
    • TermékcsoportBarrier
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-04-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1052
    • Szélesség (mm)335
    • Mélység (mm)400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorral bevont acél
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    • Gyártás helyeEgyesült Királyság
    • Nettó tömeg (kg)83
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaMérnöki munka és infrastruktúra - Útépítési felszerelések
    • IFC besorolásAjtó
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_46
    • Uniclass 2015 leírásLift barriers

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia