Termékek közzététele
AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 970/970 3jet with lighting
AXOR
Archivált

AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 970/970 3jet with lighting

AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 970/970 3jet with lighting
Specifikáció
  • • shower head size: 970 x 970 mm • spray type: RainAir, Rain, Mono • frame: brushed stainless steel • material spray disc: metal • spray disc surface: polished stainless steel • can be activated individually or in combination, the 3 spray zones must be controlled via 3 valves or a diverter valve with 3 outlets • spray zones: Bodyzone - outer overhead shower zone, Rainzone - inner overhead shower zone with AirPower function, Mono spray at Ø 17 mm • installation: ceiling • connection dimension: DN20 • with integrated lighting • illuminant: LED • power supply: 12 V • transformer power supply for concealed installation 12 V, 18 W • input voltage: 100 - 240 V AC / 50 / 60 Hz • output voltage: 12 V - DC • colour temperature: 2700 K • Light color: warm white • energy efficiency class: contains light sources of energy efficiency class G • not suitable for continuous flow water heaters
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító10623CHN
  • TermékcsaládAXOR ShowerSolutions
  • TermékcsoportOverhead showers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-09-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)78
  • Szélesség (mm)970
  • Mélység (mm)970
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)44.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers