Termékek közzététele
AXOR ShowerComposition Thermostatic module 470/110 for concealed installation for 2 functions
AXOR ShowerComposition Thermostatic module 470/110 for concealed installation for 2 functions
    AXOR

    AXOR ShowerComposition Thermostatic module 470/110 for concealed installation for 2 functions

    AXOR ShowerComposition Thermostatic module 470/110 for concealed installation for 2 functions
    Specifikáció
    • Surfaces: - 12571000 Chrome - 12571140 Brushed Bronze - 12571250 Brushed Gold Optic - 12571300 Polished Red Gold - 12571310 Brushed Red Gold - 12571330 Polished Black Chrome - 12571340 Brushed Black Chrome - 12571670 Matt Black - 12571800 Stainless Steel - 12571820 Brushed Nickel - 12571950 Brushed Brass - 12571990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: thermostatic module, shower holder, baton hand shower, textile shower hose • 2 functions • simultaneous use of several outlets • sliding movement of handle for switching water on and off • temperature and volume control • depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow rate reduction and integrated shut off function • maximum flow rate at 3 bar: 16 l/min • flow rate lower outlet: 16 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • connection type: basic set • spray type hand shower: Rain, Mono
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító12571XXX
    • TermékcsaládShower thermostat
    • TermékcsoportAXOR ShowerComposition
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-08-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)193
    • Szélesség (mm)469
    • Mélység (mm)58
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók