Termékek közzététele
AXOR 4-hole basic set rim w/ Secuflex box
AXOR 4-hole basic set rim w/ Secuflex box
    AXOR

    AXOR 4-hole basic set rim w/ Secuflex box

    AXOR Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer
    Specifikáció
    • Surfaces: - 15480180 n.a. Specification: • maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m • connection dimension: DN15
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító15480180
    • TermékcsaládAXOR
    • TermékcsoportConcealed Basic set 3-/4- hole bath mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-01-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)550
    • Szélesség (mm)700
    • Mélység (mm)173
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)4.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 leírásBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia