Termékek közzététele
AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet EcoSmart 9 l/min 26051930
AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet EcoSmart 9 l/min 26051930
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet EcoSmart 9 l/min 26051930

    AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet EcoSmart 9 l/min
    Specifikáció
    • · convenient diversion via Select button · spray type: Rain, RainAir, Whirl · flow rate at 3 bar: 9 l/min · with internal water conduction · rinseable dirt filter · connection thread G ½ · connection dimension: DN15 · suitable for continous flow water heaters
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító26051930
    • TermékcsaládAXOR ShowerSolutions
    • TermékcsoportHand showers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)299
    • Szélesség (mm)125
    • Mélység (mm)55
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.275
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures